Meny Sök

Quadro-vagn 30.0 180.0 M12 Aluminium

Quadro Carriage är ett slutet lager som åstadkommer exakt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tung belastning. Det har fyra linjära bussningar inuti vilket förstärker stabiliteten. Det klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med linjära bussningar av stål.
Artikelnummer:

20263553

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 3 843,4504 kr
3 - 4 3 266,8939 kr
5 - 9 3 074,7826 kr
10 + 2 882,56 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 843,45 kr

1 x 3 843,4504 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Open type bearings
d1 for h7 30.0
d1 tol H6 47.0
w 13.9
w1 180.0
h1 60.0
h2 35.0
h3 26.0
h4 27.0
l1 180.0
l2 & w2 158.0
l3 ±002 96.0
d3 10.5
w4 M12
Dyn. load C max. kN 6.2
Static load C0 max. kN 9.5
Vikt kg 5.19

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss