Meny Sök

Quadro-vagn 40.0 230.0 M16 Aluminium

Quadro Carriage är ett slutet lager som åstadkommer exakt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tung belastning. Det har fyra linjära bussningar inuti vilket förstärker stabiliteten. Det klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med linjära bussningar av stål.
Artikelnummer:

20263560

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 6 752,0556 kr
3 - 4 5 739,2973 kr
5 - 9 5 401,60 kr
10 + 5 064,0139 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 752,06 kr

1 x 6 752,0556 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Open type bearings
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w 18.2
w1 230.0
h1 77.0
h2 45.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Vikt kg 10.78

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss