Meny Sök

Räfflad knopp - gängad insats

I lager

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Köp
27,9602 kr - 30,3272 kr 3788 I lager
M6
26,9246 kr - 29,2916 kr 1461 I lager
M5
30,771 kr - 33,4339 kr 3611 I lager
M8
25,8891 kr - 28,256 kr 61 I lager
M8
19,2319 kr - 21,0071 kr 608 I lager
M5
19,8236 kr - 21,4509 kr 505 I lager
M6
30,771 kr - 33,4339 kr 218 I lager
M6
22,6344 kr - 24,5576 kr 305 I lager
M6
Vred med grepp 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Svart

10214374

Prisintervall
30,3272 kr - 27,9602 kr

Lagernivåer
3788 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Svart

10214367

Prisintervall
29,2916 kr - 26,9246 kr

Lagernivåer
1461 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Svart

10214398

Prisintervall
33,4339 kr - 30,771 kr

Lagernivåer
3611 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Svart

10214435

Prisintervall
28,256 kr - 25,8891 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Svart

10214404

Prisintervall
21,0071 kr - 19,2319 kr

Lagernivåer
608 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Svart

10214411

Prisintervall
21,4509 kr - 19,8236 kr

Lagernivåer
505 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Svart

10214381

Prisintervall
33,4339 kr - 30,771 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Svart

10214428

Prisintervall
24,5576 kr - 22,6344 kr

Lagernivåer
305 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Färg
    Svart