Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,686 kr - 22,4407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 20,4153 kr - 30,0416 kr | 1500 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 26,1849 kr - 26,7767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 10,686 kr - 22,4407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 31,5107 kr - 31,6586 kr | 33 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 214,3616 kr - 220,4757 kr | 36 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Mässing
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 94,976 kr - 97,9123 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 19,3798 kr - 42,5616 kr | 500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 3,0513 kr - 4,157 kr | 1918 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 5,9825 kr - 7,1453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 119,2377 kr - 122,4319 kr | 8 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mässing
|
Gängat blindhål
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7999 kr - 3,8463 kr | 5750 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 23,0782 kr - 23,3741 kr | 20 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 24,7897 kr - 44,5292 kr | 424 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 35,0612 kr - 38,8336 kr | 2630 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 154,4469 kr - 158,8942 kr | 51 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 158,2933 kr - 162,5887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mässing
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 92,6089 kr - 92,6089 kr | 7 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3366 kr - 3,2102 kr | 16000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3232 kr - 4,5269 kr | 7499 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta