Räfflade knoppar för snabb åtdragning har räfflad yta som ger bättre grepp och gör dem lättare att vrida. Kan snabbt dras åt eller lossas med bara fingrarna med liten kraft utan ytterligare verktyg. Det kan spara tid och arbete i situationer där ändringar krävs regelbundet.
Knoppen förs in snett på den gängade pinnbulten och placeras sedan i axiellt läge för att passa på pinnbultens gängor. Den kan då låsas med en liten vridning.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SR37360
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h1 | d4 | d3 | d1 | d2 | k | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
6.7
|
16.0
|
M6
|
24.0
|
|
|||
| 140,9087 kr - 187,7963 kr | 5 I lager |
|
8.7
|
20.0
|
M8
|
30.0
|
|
||
| 187,181 kr - 249,5746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
13.0
|
32.0
|
M12
|
40.0
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
11.0
|
28.0
|
M10
|
36.0
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta