Meny Sök

Räfflade rörpluggar

I lager

Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.

  • Den räfflade formen garanterar tät passning och förhindrar läckage, samtidigt som den ger extra grepp och stabilitet.
  • Det förhindrar att damm, smuts och föroreningar tränger in.
  • Den är enkel att installera, trycks in i hålet tills den sitter tätt.
Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
43 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg H Grepptyp d h1 Typ Köp
1,3205 kr - 1,8487 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
Vit
Med fingergrepp
63.5 mm
Bubble
8,9524 kr - 21,8275 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Vit
Med fingergrepp
6 mm
Bubble
3,3518 kr - 12,5304 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
Vit
Med fingergrepp
2 mm
Bubble
1,2976 kr - 1,8167 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
Vit
Med fingergrepp
57.2 mm
Bubble
2,3869 kr - 5,7901 kr 2200 I lager
9.5 mm
Vit
Med fingergrepp
70.0 mm
Bubble
4,7704 kr - 6,2856 kr 502 I lager
7.5 mm
Vit
Med fingergrepp
66.0 mm
Bubble
3,4567 kr - 5,5443 kr 492 I lager
8.1 mm
Vit
Med fingergrepp
4 mm
Bubble
1,5509 kr - 2,1712 kr 846 I lager
6.0 mm
Vit
Med fingergrepp
71.0 mm
Bubble
1,6488 kr - 2,1052 kr 3354 I lager
9.5 mm
Vit
Med fingergrepp
60.0 mm
Bubble
2,9321 kr - 4,105 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Vit
Med fingergrepp
3.5 mm
Bubble
2,5641 kr - 3,5897 kr Fråga angående leveranstidhär
8.9 mm
Vit
Med fingergrepp
3 mm
Bubble
2,9066 kr - 4,2105 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5 mm
Vit
Med fingergrepp
95.0 mm
Bubble
1,043 kr - 1,4602 kr 12970 I lager
10.7 mm
Vit
12.0 mm
Utan fingergrepp
60.0 mm
1.3 mm
1
8,3248 kr - 20,247 kr 1300 I lager
13.3 mm
Röd
14.2 mm
Med fingergrepp
135.0 mm
1.2 mm
1
0,9296 kr - 3,4834 kr 6970 I lager
7.8 mm
Vit
8.0 mm
Med fingergrepp
30.0 mm
1.0 mm
1
8,3248 kr - 11,6548 kr 7756 I lager
13.3 mm
Vit
14.2 mm
Med fingergrepp
135.0 mm
1.2 mm
1
10,0819 kr - 17,5285 kr 5889 I lager
12.8 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
110.0 mm
1.3 mm
1
1,043 kr - 3,9071 kr 34000 I lager
10.7 mm
Röd
12.0 mm
Med fingergrepp
60.0 mm
1.3 mm
1
0,5745 kr - 2,1497 kr Fråga angående leveranstidhär
10.8 mm
Röd
11.6 mm
Med fingergrepp
40.0 mm
1.2 mm
1
2,8028 kr - 3,924 kr 93348 I lager
12.5 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
100.0 mm
1.5 mm
1
  • av 3
Rörplugg 63.5 mm 8.1 mm Polyeten Vit

10301

Prisintervall
1,8487 kr - 1,3205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 6.000 in 12.7 mm Polyeten Vit

12629

Prisintervall
21,8275 kr - 8,9524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 2.000 in 9.7 mm Polyeten Vit

12580

Prisintervall
12,5304 kr - 3,3518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 57.2 mm 9.7 mm Polyeten Vit

12624

Prisintervall
1,8167 kr - 1,2976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 70.0 mm 9.5 mm Polyeten Vit

12560

Prisintervall
5,7901 kr - 2,3869 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 66.0 mm 7.5 mm Polyeten Vit

12582

Prisintervall
6,2856 kr - 4,7704 kr

Lagernivåer
502 I lager
Egenskaper
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 4.000 in 8.1 mm Polyeten Vit

12627

Prisintervall
5,5443 kr - 3,4567 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • d
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 71.0 mm 6.0 mm Polyeten Vit

10725

Prisintervall
2,1712 kr - 1,5509 kr

Lagernivåer
846 I lager
Egenskaper
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 60.0 mm 9.5 mm Polyeten Vit

12581

Prisintervall
2,1052 kr - 1,6488 kr

Lagernivåer
3354 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 3.500 in 12.7 mm Polyeten Vit

12626

Prisintervall
4,105 kr - 2,9321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 3.000 in 8.9 mm Polyeten Vit

12561

Prisintervall
3,5897 kr - 2,5641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 95.0 mm 7.5 mm Polyeten Vit

12584

Prisintervall
4,2105 kr - 2,9066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 60.0 mm 10.7 mm Polyeten Vit

10245

Prisintervall
1,4602 kr - 1,043 kr

Lagernivåer
12970 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 135.0 mm 13.3 mm Polyeten Röd

50194

Prisintervall
20,247 kr - 8,3248 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 30.0 mm 7.8 mm Polyeten Vit

10254

Prisintervall
3,4834 kr - 0,9296 kr

Lagernivåer
6970 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 135.0 mm 13.3 mm Polyeten Vit

10544

Prisintervall
11,6548 kr - 8,3248 kr

Lagernivåer
7756 I lager
Egenskaper
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 110.0 mm 12.8 mm Polyeten Vit

10542

Prisintervall
17,5285 kr - 10,0819 kr

Lagernivåer
5889 I lager
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 60.0 mm 10.7 mm Polyeten Röd

199128

Prisintervall
3,9071 kr - 1,043 kr

Lagernivåer
34000 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 40.0 mm 10.8 mm Polyeten Röd

199104

Prisintervall
2,1497 kr - 0,5745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 100.0 mm 12.5 mm Polyeten Vit

199506

Prisintervall
3,924 kr - 2,8028 kr

Lagernivåer
93348 I lager
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Vit