Meny Sök

Rörplugg 50.0 mm 10.8 mm Polyeten Röd

Denna plugg för rörändar har fläns för att förhindra smuts och kontamination att komma in i poströr som används för transport, som förpackning och postutdelning. Pluggen har också ett fingergrepp för att snabbt och lätt kunna tas bort.
Artikelnummer:

199126

4500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,5761 kr
500 - 2499 1,1258 kr
2500 + 0,6484 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

394,03 kr

250 x 1,5761 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 50.0 mm
H 11.7 mm
h1 1.2 mm
h 10.8 mm
Färg Röd
Material Polyeten
Grepptyp Med fingergrepp
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss