Meny Sök

Räfflade rörpluggar

I lager

Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.

  • Den räfflade formen garanterar tät passning och förhindrar läckage, samtidigt som den ger extra grepp och stabilitet.
  • Det förhindrar att damm, smuts och föroreningar tränger in.
  • Den är enkel att installera, trycks in i hålet tills den sitter tätt.
Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Färg Alla
Grepptyp Alla
Visa färre filter Visa fler filter
43 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg H Grepptyp d h1 Typ Köp
2,3869 kr - 5,7901 kr 7700 I lager
9.5 mm
Vit
Med fingergrepp
70.0 mm
2
4,7704 kr - 6,2856 kr 1757 I lager
7.5 mm
Vit
Med fingergrepp
66.0 mm
2
3,4567 kr - 5,5443 kr 1722 I lager
8.1 mm
Vit
Med fingergrepp
4 mm
2
2,5641 kr - 3,5897 kr Fråga angående leveranstidhär
8.9 mm
Vit
Med fingergrepp
3 mm
2
1,5509 kr - 2,1712 kr 2961 I lager
6.0 mm
Vit
Med fingergrepp
71.0 mm
2
1,6488 kr - 2,1052 kr 11739 I lager
9.5 mm
Vit
Med fingergrepp
60.0 mm
2
2,9321 kr - 4,105 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Vit
Med fingergrepp
3.5 mm
2
2,9066 kr - 4,2105 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5 mm
Vit
Med fingergrepp
95.0 mm
2
4,747 kr - 6,6458 kr Fråga angående leveranstidhär
15.2 mm
Vit
Med fingergrepp
127.8 mm
2
1,4641 kr - 2,0498 kr 21842 I lager
10.5 mm
Vit
12.0 mm
Utan fingergrepp
70.0 mm
1.5 mm
1
2,51 kr - 6,0869 kr 25914 I lager
12.5 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
90.0 mm
1.6 mm
1
1,8546 kr - 3,2189 kr 59000 I lager
12.5 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
80.0 mm
1.5 mm
1
0,9761 kr - 3,6717 kr Fråga angående leveranstidhär
7.8 mm
Röd
8.0 mm
Med fingergrepp
30.0 mm
1.0 mm
1
0,6484 kr - 1,5761 kr Fråga angående leveranstidhär
10.8 mm
Vit
11.7 mm
Med fingergrepp
50.0 mm
1.2 mm
1
2,6076 kr - 3,6506 kr 18420 I lager
12.5 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
90.0 mm
1.6 mm
1
5,3407 kr - 19,975 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
110.0 mm
1.3 mm
1
0,5745 kr - 0,8043 kr 22484 I lager
10.8 mm
Vit
11.6 mm
Utan fingergrepp
40.0 mm
1.2 mm
1
0,6484 kr - 1,5761 kr 84586 I lager
10.8 mm
Vit
11.7 mm
Utan fingergrepp
50.0 mm
1.2 mm
1
2,8202 kr - 3,9484 kr 504415 I lager
12.5 mm
Vit
14.0 mm
Utan fingergrepp
100.0 mm
1.5 mm
1
7,8647 kr - 11,0106 kr 47339 I lager
13.0 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
125.0 mm
1.0 mm
1
  • av 3
Rörplugg 70.0 mm 9.5 mm Polyeten Vit

12560

Prisintervall
5,7901 kr - 2,3869 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 66.0 mm 7.5 mm Polyeten Vit

12582

Prisintervall
6,2856 kr - 4,7704 kr

Lagernivåer
1757 I lager
Egenskaper
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 4.000 in 8.1 mm Polyeten Vit

12627

Prisintervall
5,5443 kr - 3,4567 kr

Lagernivåer
1722 I lager
Egenskaper
  • d
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 3.000 in 8.9 mm Polyeten Vit

12561

Prisintervall
3,5897 kr - 2,5641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 71.0 mm 6.0 mm Polyeten Vit

10725

Prisintervall
2,1712 kr - 1,5509 kr

Lagernivåer
2961 I lager
Egenskaper
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 60.0 mm 9.5 mm Polyeten Vit

12581

Prisintervall
2,1052 kr - 1,6488 kr

Lagernivåer
11739 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 3.500 in 12.7 mm Polyeten Vit

12626

Prisintervall
4,105 kr - 2,9321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 95.0 mm 7.5 mm Polyeten Vit

12584

Prisintervall
4,2105 kr - 2,9066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 127.8 mm 15.2 mm Polyeten Vit

12628

Prisintervall
6,6458 kr - 4,747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 70.0 mm 10.5 mm Polyeten Vit

10246

Prisintervall
2,0498 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
21842 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 90.0 mm 12.5 mm Polyeten Röd

199152

Prisintervall
6,0869 kr - 2,51 kr

Lagernivåer
25914 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 80.0 mm 12.5 mm Polyeten Röd

199060

Prisintervall
3,2189 kr - 1,8546 kr

Lagernivåer
59000 I lager
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 30.0 mm 7.8 mm Polyeten Röd

10422

Prisintervall
3,6717 kr - 0,9761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 50.0 mm 10.8 mm Polyeten Vit

199501

Prisintervall
1,5761 kr - 0,6484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 90.0 mm 12.5 mm Polyeten Vit

199505

Prisintervall
3,6506 kr - 2,6076 kr

Lagernivåer
18420 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 110.0 mm 12.8 mm Polyeten Röd

50126

Prisintervall
19,975 kr - 5,3407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 40.0 mm 10.8 mm Polyeten Vit

10228

Prisintervall
0,8043 kr - 0,5745 kr

Lagernivåer
22484 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 50.0 mm 10.8 mm Polyeten Vit

10242

Prisintervall
1,5761 kr - 0,6484 kr

Lagernivåer
84586 I lager
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 100.0 mm 12.5 mm Polyeten Vit

10248

Prisintervall
3,9484 kr - 2,8202 kr

Lagernivåer
504415 I lager
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 125.0 mm 13.0 mm Polyeten Vit

10543

Prisintervall
11,0106 kr - 7,8647 kr

Lagernivåer
47339 I lager
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit