Meny Sök

Raka maskeringsslangar

I lager

Masking Straight Tubing är avsedd för att täcka långa dubbar och stift med korta lock. Kan trimmas till önskad storlek och maskeras med ett genomgående hål genom att dra rörets ytterdiameter genom hålet. Levereras i rullar för ökad bekvämlighet.

  • En utmärkt maskeringslösning som passar över längre delar, där standardlock är för korta.
  • Levereras på rulle och kan kapas till önskad längd.
  • Anpassar sig till ojämnheter och kan återanvändas.
Material: Silikon Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Rullängd Material d WT Köp
37,7241 kr - 79,2206 kr 105 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
4.7 mm
1.6 mm
10248553 46,7483 kr - 98,1714 kr 100 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
6.4 mm
1.6 mm
64,7966 kr - 64,7966 kr 50 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
9.5 mm
1.6 mm
146,0144 kr - 306,6303 kr 63 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
23.8 mm
1.6 mm
196,0174 kr - 411,6364 kr 48 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
34.9 mm
1.6 mm
301,201 kr - 301,201 kr 48 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
47.6 mm
1.6 mm
277,9748 kr - 277,9748 kr 105 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
44.5 mm
1.6 mm
73,3024 kr - 174,2853 kr 83 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
12.7 mm
1.6 mm
10248447 19,8236 kr - 19,8236 kr 47 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
1.6 mm
1.6 mm
28,6999 kr - 60,2698 kr 10 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
3.2 mm
1.6 mm
88,3188 kr - 185,4694 kr 89 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
15.9 mm
1.6 mm
154,8907 kr - 325,2705 kr 18 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
25.4 mm
1.6 mm
243,3574 kr - 511,0505 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
38.1 mm
1.6 mm
320,7288 kr - 673,5304 kr 75 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
50.8 mm
1.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.0 m
Silikon
8.0 mm
1.6 mm
36,9405 kr - 36,9405 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.0 m
Silikon
6.0 mm
25 I lager
Röd
25.0 m
Silikon
11.0 mm
1.6 mm
25 I lager
Röd
25.0 m
Silikon
5.0 mm
1.6 mm
19,6176 kr - 19,6176 kr 24 I lager
Röd
25.0 m
Silikon
3.0 mm
181,0421 kr - 380,1884 kr 25 I lager
Röd
25.0 m
Silikon
18.0 mm
1.6 mm
  • av 3
Raka maskeringsslangar 4.7 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248522

Prisintervall
79,2206 kr - 37,7241 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 6.4 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248553

Prisintervall
98,1714 kr - 46,7483 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 9.5 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248591

Prisintervall
64,7966 kr - 64,7966 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 23.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248669

Prisintervall
306,6303 kr - 146,0144 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 34.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248706

Prisintervall
411,6364 kr - 196,0174 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 47.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248737

Prisintervall
301,201 kr - 301,201 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10377413

Prisintervall
277,9748 kr - 277,9748 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 12.7 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248621

Prisintervall
174,2853 kr - 73,3024 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 1.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248447

Prisintervall
19,8236 kr - 19,8236 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 3.2 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248485

Prisintervall
60,2698 kr - 28,6999 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 15.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248638

Prisintervall
185,4694 kr - 88,3188 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 25.4 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248676

Prisintervall
325,2705 kr - 154,8907 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 38.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248713

Prisintervall
511,0505 kr - 243,3574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 50.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248744

Prisintervall
673,5304 kr - 320,7288 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321157


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Raka maskeringsslangar 6.0 mm (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10404508

Prisintervall
36,9405 kr - 36,9405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321072


Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321119


Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Raka maskeringsslangar 3.0 mm (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10404485

Prisintervall
19,6176 kr - 19,6176 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321096

Prisintervall
380,1884 kr - 181,0421 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd