Meny Sök

Rektangulära rörinsatser - lätta

I lager

Lättviktsinsatser för rektangulära rör är konstruerade för lättviktsapplikationer med rektangulära rör och rörledningar. Den räfflade designen gör det enkelt att föra in och ger en säker passform. Skyddar ytor och förhindrar att smuts och föroreningar tränger in i röret eller tuben.Rektangulära insatser och glidfötter passar särskilt väl för lätta rektangulära rör.

  • Ser prydlig och tilltalande ut.
  • Skyddar ytan och förhindrar inträngande smuts och andra föroreningar.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1552

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 L1 h L h1 T1 Köp
2,9035 kr - 5,5498 kr 2960 I lager
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,0657 kr - 2,238 kr 2775 I lager
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,9742 kr - 1,6589 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1,5737 kr - 3,2876 kr 17759 I lager
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,2323 kr - 4,6751 kr 5238 I lager
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,7787 kr - 1,7071 kr 9067 I lager
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
2,5835 kr - 4,6147 kr 1546 I lager
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
5,5484 kr - 11,3107 kr 1450 I lager
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1,301 kr - 2,5155 kr 15948 I lager
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,7505 kr - 1,4477 kr 12134 I lager
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
2,6174 kr - 6,2435 kr 2816 I lager
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,5911 kr - 3,0463 kr 5000 I lager
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10247013

Prisintervall
5,5498 kr - 2,9035 kr

Lagernivåer
2960 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246979

Prisintervall
2,238 kr - 1,0657 kr

Lagernivåer
2775 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10257470

Prisintervall
1,6589 kr - 0,9742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10257463

Prisintervall
3,2876 kr - 1,5737 kr

Lagernivåer
17759 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10247006

Prisintervall
4,6751 kr - 2,2323 kr

Lagernivåer
5238 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246962

Prisintervall
1,7071 kr - 0,7787 kr

Lagernivåer
9067 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10257487

Prisintervall
4,6147 kr - 2,5835 kr

Lagernivåer
1546 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10247020

Prisintervall
11,3107 kr - 5,5484 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246986

Prisintervall
2,5155 kr - 1,301 kr

Lagernivåer
15948 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246955

Prisintervall
1,4477 kr - 0,7505 kr

Lagernivåer
12134 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10257456

Prisintervall
6,2435 kr - 2,6174 kr

Lagernivåer
2816 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246993

Prisintervall
3,0463 kr - 1,5911 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm