Meny Sök

Remformade kabelband

I produktion

Remformade kabelband är perfekta för enkel buntning av elkablar. De remformade buntbanden är smidiga och effektiva och sortimentet innehåller tre olika varianter. Remmarna har en flexibel utformning och en snabböppningsmekanism. De levereras antingen naturfärgade eller i svart PE.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
0,8924 kr - 1,4206 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
140.0 mm
0,9564 kr - 0,9564 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
125.0 mm
0,8589 kr - 1,2588 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
130.0 mm
0,8924 kr - 1,4206 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
140.0 mm
0,8924 kr - 1,4206 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
160.0 mm
0,7418 kr - 0,7418 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
99.0 mm
0,8924 kr - 1,4206 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
160.0 mm
0,9851 kr - 0,9851 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
150.0 mm
Remformade buntband 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm Polyeten Naturfärgad

462691

Prisintervall
1,4206 kr - 0,8924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Total bredd
    9.0 mm
Buntband 6.4 mm 125.0 mm 28.0 mm Polyeten Naturfärgad

HT-4.9

Prisintervall
0,9564 kr - 0,9564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Total bredd
    6.4 mm
Remformade buntband 15.0 mm 130.0 mm 35.0 mm Polyeten Naturfärgad

462689

Prisintervall
1,2588 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Total bredd
    15.0 mm
Remformade buntband 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm Polyeten Svart

462694

Prisintervall
1,4206 kr - 0,8924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Total bredd
    9.0 mm
Remformade buntband 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm Polyeten Naturfärgad

462690

Prisintervall
1,4206 kr - 0,8924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Total bredd
    9.0 mm
Buntband 6.4 mm 99.0 mm 23.0 mm Polyeten Naturfärgad

HT-3.9

Prisintervall
0,7418 kr - 0,7418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Total bredd
    6.4 mm
Remformade buntband 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm Polyeten Svart

462693

Prisintervall
1,4206 kr - 0,8924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Total bredd
    9.0 mm
Buntband 6.4 mm 150.0 mm 36.0 mm Polyeten Naturfärgad

HT-5.9

Prisintervall
0,9851 kr - 0,9851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Total bredd
    6.4 mm