Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.
De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.
Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.
Material: LDPEFärg: Svart, Blå, RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | Kompatibel rörtyp | Typ | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3345 kr - 2,6443 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,1195 kr - 4,2168 kr | 1616 I lager |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
4,4064 kr - 8,7264 kr | 949 I lager |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
6,6794 kr - 11,8891 kr | 408 I lager |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN;NPT -
|
|
|
||
9,05 kr - 17,9215 kr | 256 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN;NPT -
|
|
|
||
0,8631 kr - 1,7101 kr | 3900 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,8767 kr - 1,429 kr | 1816 I lager |
|
|
|
1
|
|
||
0,785 kr - 1,5549 kr | 4273 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4772 kr - 1,0571 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
|
1
|
|
||
1,8128 kr - 1,9824 kr | 998 I lager |
|
|
|
1
|
|
||
1,6733 kr - 3,514 kr | 21213 I lager |
|
|
|
1
|
|
||
0,4754 kr - 1,0512 kr | 2998 I lager |
|
|
|
1
|
|
||
110776 | 1,3418 kr - 2,5418 kr | 1081 I lager |
|
|
|
1
|
|
|
3,3337 kr - 5,1858 kr | 50 I lager |
|
|
|
2
|
|
||
1,5326 kr - 2,3841 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
1
|
|
||
6,4652 kr - 10,057 kr | 450 I lager |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
1
|
|
||
15,1903 kr - 16,8781 kr | 75 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,3736 kr - 0,5812 kr | 100 I lager |
|
|
PE-LD
|
2
|
|
||
3,3347 kr - 5,1874 kr | 1600 I lager |
|
2.61 in
66.3 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
4,9786 kr - 7,7445 kr | 336 I lager |
|
4.134 in
105.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.