Meny Sök

Ribbade rörskydd

I lager

Ribbade rörändstycken håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Maskerar områden under målningsprocessen. Kan motstå temperaturer upp till 79,4 C.Skyddar mot smuts, damm och skräp.Utformade för rörmokeri, VVS och industriella tillämpningar.Det tål en maximal temperatur på 79,4 C. Material: LDPE - PIR Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1387

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Köp
0,5473 kr - 1,33 kr 1000 I lager
15.0 mm
20.0 mm
1,3728 kr - 5,0939 kr 84100 I lager
28.0 mm
26.5 mm
1,0252 kr - 3,8287 kr 23222 I lager
22.0 mm
20.0 mm
0,3195 kr - 0,7726 kr 8000 I lager
10.2 mm
16.0 mm
0,5473 kr - 2,0475 kr 2500 I lager
16.0 mm
20.0 mm
0,8802 kr - 2,1389 kr 137600 I lager
20.0 mm
20.0 mm
1,8344 kr - 4,4636 kr 300 I lager
38.0 mm
27.0 mm
10,252 kr - 24,9694 kr 1955 I lager
110.0 mm
34.6 mm
4,0386 kr - 9,7884 kr 2735 I lager
54.0 mm
27.8 mm
1,7752 kr - 4,3277 kr 1220 I lager
35.0 mm
26.5 mm
1,6125 kr - 3,9425 kr 14990 I lager
30.0 mm
26.5 mm
0,3639 kr - 1,365 kr 22900 I lager
12.0 mm
16.0 mm
1,1154 kr - 4,1783 kr 5876 I lager
25.0 mm
20.0 mm
0,7234 kr - 2,6967 kr 25671 I lager
18.0 mm
20.0 mm
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10086650

Prisintervall
1,33 kr - 0,5473 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10086698

Prisintervall
5,0939 kr - 1,3728 kr

Lagernivåer
84100 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10087077

Prisintervall
3,8287 kr - 1,0252 kr

Lagernivåer
23222 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10086636

Prisintervall
0,7726 kr - 0,3195 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10086667

Prisintervall
2,0475 kr - 0,5473 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10086674

Prisintervall
2,1389 kr - 0,8802 kr

Lagernivåer
137600 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10086711

Prisintervall
4,4636 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    38.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Gul

10087527

Prisintervall
24,9694 kr - 10,252 kr

Lagernivåer
1955 I lager
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • h
    34.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10087640

Prisintervall
9,7884 kr - 4,0386 kr

Lagernivåer
2735 I lager
Egenskaper
  • d
    54.0 mm
  • h
    27.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10086704

Prisintervall
4,3277 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
1220 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10087039

Prisintervall
3,9425 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
14990 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10086643

Prisintervall
1,365 kr - 0,3639 kr

Lagernivåer
22900 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10086681

Prisintervall
4,1783 kr - 1,1154 kr

Lagernivåer
5876 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbade rörskydd LDPE - PIR Röd

10087060

Prisintervall
2,6967 kr - 0,7234 kr

Lagernivåer
25671 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000