Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Ringtyp | Färg | Material | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415,9361 kr - 696,3215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 266,5832 kr - 446,2889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 144,7166 kr - 242,2711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 124,1847 kr - 207,8985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.409 in
35.8 mm
|
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 122,1977 kr - 122,1977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.409 in
35.8 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 161,9369 kr - 271,0997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 169,2224 kr - 283,2964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 235,7854 kr - 394,73 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 253,9992 kr - 425,2218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 272,8752 kr - 456,8224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 437,1302 kr - 731,8029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 280,8231 kr - 470,1279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 160,9434 kr - 269,4365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 225,8506 kr - 378,0981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 166,5731 kr - 278,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 247,7071 kr - 414,6883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta