Duplexer-rör av nylon som begränsar fiberböjning tillåter att kablar med aramidfibrer bryts ut och avslutas mekaniskt. En rad ingångsadaptrar för OFBLT, fiberknippen, kabel- och patch-sladdar med diameter 2,5 mm upp till 7,00 mm. Finns i svart, blått och grönt. Klass UL94 V0.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Kabeltyp | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,5982 kr - 64,5982 kr | 6375 I lager |
1.953 in
49.6 mm
|
Grön
|
5.1 - 6.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 285,6408 kr - 285,6408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.953 in
49.6 mm
|
Blå
|
3.0 - 4.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 45,2841 kr - 45,2841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.953 in
49.6 mm
|
Svart
|
2.5 - 3.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 334,0465 kr - 334,0465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.953 in
49.6 mm
|
Blå
|
6.35 mm OFBLT
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta