Plast pipe caps ger effektivt skydd för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Innehåller ett tryckhål som möjliggör tryckavlastning beroende på det atmosfäriska klimatet vid hanteringsplatsen.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPEPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9205 kr - 6,5783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 90
|
|
|
||
| 47,1528 kr - 52,3921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 280
|
|
|
||
| 3,806 kr - 5,9205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 75
|
|
|
||
| 8,775 kr - 9,7501 kr | 200 I lager |
DN 125
|
|
|
||
| 7,3478 kr - 8,1642 kr | 150 I lager |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 36,7813 kr - 40,8681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 250
|
|
|
||
| 19,0303 kr - 21,1447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 180
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 200
|
|
|
||
| 1,7973 kr - 2,7958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 50
|
|
|
||
| 12,6868 kr - 14,0965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta