Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4105 kr - 0,6386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,3592 kr - 0,5588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3079 kr - 0,479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3592 kr - 0,5588 kr | 76485 I lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5645 kr - 0,8781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5645 kr - 0,8781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8724 kr - 1,3571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,8724 kr - 1,3571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,9751 kr - 1,5168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,6628 kr - 2,5866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
2,9253 kr - 4,5505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
4,3213 kr - 6,722 kr | 10400 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,72 kr - 4,2312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
1,7449 kr - 1,9388 kr | 29955 I lager |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
1,478 kr - 2,2992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,7449 kr - 1,9388 kr | 9990 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
5,7481 kr - 8,9414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
3,6952 kr - 5,7481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
5,7481 kr - 8,9414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
0,9751 kr - 1,5168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta