Meny Sök

Rörpluggar PCR

I lager

Rörpluggar är utformade för att tätt försegla ändarna av pappersrör för att förhindra kontaminering, fukt och skador. Med en tryckmontering design är de lätta att sätta in och ta bort. Ger ett bra skydd för väggtjockleken på poströr. Finns i olika storlekar och designer för att passa olika dimensioner av rör eller rörledningar, samtidigt som de erbjuder en exakt och säker tätning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTFRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
20 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h d Köp
0,7633 kr - 1,1873 kr 3500 I lager
0,8246 kr - 1,2827 kr Fråga angående leveranstidhär
62.0 mm
10.5 mm
61.0 mm
1,6376 kr - 2,5474 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5793 kr - 0,9012 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8246 kr - 1,2827 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2579 kr - 0,4012 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5635 kr - 0,8765 kr Fråga angående leveranstidhär
0,702 kr - 1,092 kr 3500 I lager
0,8246 kr - 1,2827 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8246 kr - 1,2827 kr Fråga angående leveranstidhär
1,8501 kr - 2,878 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5635 kr - 0,8765 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2822 kr - 0,4391 kr Fråga angående leveranstidhär
0,6428 kr - 0,9999 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1312 kr - 1,7597 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8246 kr - 1,2827 kr Fråga angående leveranstidhär
0,1617 kr - 0,1797 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2273 kr - 0,3535 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2273 kr - 0,3535 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2822 kr - 0,4391 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörplugg 51.5 mm LDPE - PCR Grön

20747015

Prisintervall
1,1873 kr - 0,7633 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 62.0 mm LDPE - PCR Grön

20747053

Prisintervall
1,2827 kr - 0,8246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 86.5 mm LDPE - PCR Grön

20747084

Prisintervall
2,5474 kr - 1,6376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 41.0 mm LDPE - PCR Grön

20746988

Prisintervall
0,9012 kr - 0,5793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 62.5 mm LDPE - PCR Grön

20747046

Prisintervall
1,2827 kr - 0,8246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 17.3 mm LDPE - PCR Grön

20746919

Prisintervall
0,4012 kr - 0,2579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 40.0 mm LDPE - PCR Grön

20746971

Prisintervall
0,8765 kr - 0,5635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 51.0 mm LDPE - PCR Grön

20747008

Prisintervall
1,092 kr - 0,702 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 54.0 mm LDPE - PCR Grön

20747022

Prisintervall
1,2827 kr - 0,8246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 56.0 mm LDPE - PCR Grön

20747039

Prisintervall
1,2827 kr - 0,8246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 96.8 mm LDPE - PCR Grön

20747091

Prisintervall
2,878 kr - 1,8501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 31.9 mm LDPE - PCR Grön

20746964

Prisintervall
0,8765 kr - 0,5635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 27.0 mm LDPE - PCR Grön

20746940

Prisintervall
0,4391 kr - 0,2822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 43.0 mm LDPE - PCR Grön

20746995

Prisintervall
0,9999 kr - 0,6428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 76.6 mm LDPE - PCR Grön

20747077

Prisintervall
1,7597 kr - 1,1312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 66.0 mm LDPE - PCR Grön

20747060

Prisintervall
1,2827 kr - 0,8246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 14.0 mm LDPE - PCR Grön

20746902

Prisintervall
0,1797 kr - 0,1617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 19.0 mm LDPE - PCR Grön

20746926

Prisintervall
0,3535 kr - 0,2273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 20.7 mm LDPE - PCR Grön

20746933

Prisintervall
0,3535 kr - 0,2273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörplugg 26.5 mm LDPE - PCR Grön

20746957

Prisintervall
0,4391 kr - 0,2822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000