Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Material | d | h | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8338 kr - 3,1225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
1,0095 kr - 3,7816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
1,0444 kr - 1,4622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
3,6116 kr - 13,4788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
4,1694 kr - 5,8371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
1,3749 kr - 3,3318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
0,5229 kr - 0,9092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,5062 kr - 1,8829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
1,6454 kr - 6,1353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
3,4164 kr - 12,8198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,8311 kr - 2,0247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
1,4223 kr - 5,3193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
||
1,7151 kr - 1,7151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
1,743 kr - 6,4962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
1,2466 kr - 4,6603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
1,0165 kr - 3,7973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,6233 kr - 2,3066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
1,0193 kr - 2,008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,0067 kr - 1,9801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
1,4084 kr - 2,5518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.