Meny Sök

Distans 2.3 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

Denna runda, vita, ogängade distans av stötmodifierad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs. Klassade UL94 V-
Essentra artikelnummer:

10170014

Tillverkarens artikelnummer:

R937-8

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4645 kr
5000 - 9999 2,4267 kr
10000 + 2,2537 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 464,50 kr

1000 x 2,4645 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 12.7 mm
Innerdiameter 2.3 mm
Ytterdiameter 3.2 mm
Drifttemperaturområde -40 - 65 °C
Material Nylon 6
Färg Vit
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 1000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss