Meny Sök

Runda ändskydd för upphängning

I lager

Runda upphängningslock skyddar ytterdiametrarna på gängade och ogängade rör och stänger och förhindrar oavsiktlig förskjutning. Har en attraktiv finish och utmärkt väderbeständighet.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det har en tilltalande yta med en praktisk genomstickande ände för upphängning.Böjliga för enkel montering och har god väderbeständighet. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1512

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Köp
12,2936 kr - 34,1736 kr 1700 I lager
22.2 mm
30.0 mm
20,5633 kr - 45,6683 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
30.0 mm
Runda ändskydd för upphängning 22.2 mm (ID) PVC Svart

10155509

Prisintervall
34,1736 kr - 12,2936 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • h
    30.0 mm
  • d
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Pris/st. inkl. Moms
    39.4754 SEK
Runda ändskydd för upphängning 25.4 mm (ID) PVC Svart

10155516

Prisintervall
45,6683 kr - 20,5633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    30.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790