Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1520, SRF0071, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | d | h | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5187 kr - 1,5187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
2,9841 kr - 5,2319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,3137 kr - 1,0026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,6414 kr - 0,9092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
5,6411 kr - 9,5854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,1183 kr - 2,8087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,845 kr - 1,4778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
6,8513 kr - 11,8442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,5912 kr - 1,1746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,2565 kr - 0,5125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
4,8396 kr - 9,1637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
1,8836 kr - 3,9071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
0,3806 kr - 1,2207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,3273 kr - 3,656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,244 kr - 0,7861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,4727 kr - 1,7574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
1,2787 kr - 3,0968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
1,6733 kr - 4,1739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
6,7401 kr - 13,6517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
9,9362 kr - 25,1001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.