Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.
Serienummer: SR5438, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | Färg | Skruvstorlek | h | Material | D | Kompatibla väggtjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,6896 kr - 211,4405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
118,668 kr - 235,1475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
119,7557 kr - 237,2833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
134,9971 kr - 134,9971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
212,2916 kr - 420,5318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
|
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
261,2928 kr - 517,709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
2,0984 kr - 4,4067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
3,1544 kr - 6,6243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
4,3593 kr - 9,1546 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
4,603 kr - 9,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
5,4965 kr - 11,5428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
6,539 kr - 13,7319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
5,2258 kr - 7,8496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
15,1494 kr - 39,0856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
6,9993 kr - 15,1378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
15,1494 kr - 39,0856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
106,6896 kr - 211,4405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
120,1879 kr - 238,3511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
119,7557 kr - 119,7557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.