Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.
Serienummer: SR5438, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | Färg | Skruvstorlek | h | Material | D | Kompatibla väggtjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5289 kr - 15,8106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
5,0362 kr - 7,0507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
2,139 kr - 4,4734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
3,8449 kr - 5,7487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
5,8079 kr - 12,1821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
5,6861 kr - 8,5161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
4,3088 kr - 6,579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
2,3421 kr - 4,9185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
3,1544 kr - 6,6243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
4,4406 kr - 9,3252 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
4,8467 kr - 10,1781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
4,6978 kr - 12,6634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
8,123 kr - 12,5388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
7,1618 kr - 15,4773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
9,2542 kr - 10,1796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
106,6896 kr - 106,6896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
120,1879 kr - 238,3511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
130,6324 kr - 130,6324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
212,2916 kr - 420,5318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
212,2916 kr - 212,2916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.