Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Färg | Material | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1066 kr - 6,524 kr | 1980 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 3,4025 kr - 7,1453 kr | 765 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,0398 kr - 11,3083 kr | 500 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,9033 kr - 3,513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,231 kr - 8,8851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,6299 kr - 1,7929 kr | 2300 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,4409 kr - 5,126 kr | 3600 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | 900 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 2,663 kr - 3,2223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 3,1519 kr - 3,8138 kr | 170 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 6,5711 kr - 12,5559 kr | 1000 I lager |
13
|
Svart
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,1894 kr - 1,3083 kr | 4050 I lager |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,1007 kr - 4,4114 kr | 7200 I lager |
16
|
Svart
|
Butyrat
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,9645 kr - 2,0255 kr | 7200 I lager |
17
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,4034 kr - 4,4721 kr | 1380 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,3233 kr - 2,5101 kr | 7200 I lager |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,324 kr - 2,7804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,0814 kr - 1,1896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta