Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Längd på distans Köp
16,5703 kr - 16,5703 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
22,4044 kr - 22,4044 kr 10700 I lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
22,2097 kr - 22,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
9,784 kr - 10,1873 kr 409 I lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
36,8364 kr - 36,8364 kr 200 I lager
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
50.0 mm
28,2456 kr - 28,2456 kr 50 I lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
45.0 mm
20,1643 kr - 21,041 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
17,1899 kr - 17,1899 kr 100 I lager
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
31,646 kr - 31,646 kr 825 I lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
45.0 mm
18,7092 kr - 18,7092 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
21,489 kr - 21,489 kr 61 I lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
38,8578 kr - 38,8578 kr 100 I lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
18,1749 kr - 18,1749 kr 292 I lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
50.0 mm
35,8455 kr - 35,8455 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
21,8374 kr - 21,8374 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
45.0 mm
10,7309 kr - 11,4147 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
9,784 kr - 10,1873 kr 12 I lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
25.0 mm
9,1002 kr - 9,4859 kr 98 I lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
11,5901 kr - 11,5901 kr 18 I lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
40.0 mm
18,2859 kr - 18,2859 kr 2226 I lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 10.0 mm

10036198

Prisintervall
16,5703 kr - 16,5703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 20.0 mm

10176313

Prisintervall
22,4044 kr - 22,4044 kr

Lagernivåer
10700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 20.0 mm

10175972

Prisintervall
22,2097 kr - 22,2097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 20.0 mm

10176108

Prisintervall
10,1873 kr - 9,784 kr

Lagernivåer
409 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 50.0 mm

10176993

Prisintervall
36,8364 kr - 36,8364 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M6 45.0 mm

10177105

Prisintervall
28,2456 kr - 28,2456 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd
    12.7 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 18.0 mm

10176450

Prisintervall
21,041 kr - 20,1643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 25.0 mm

10176870

Prisintervall
17,1899 kr - 17,1899 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 45.0 mm

10176795

Prisintervall
31,646 kr - 31,646 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 40.0 mm

10176931

Prisintervall
18,7092 kr - 18,7092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 40.0 mm

10176566

Prisintervall
21,489 kr - 21,489 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 20.0 mm

10176689

Prisintervall
38,8578 kr - 38,8578 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 50.0 mm

10176610

Prisintervall
18,1749 kr - 18,1749 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 30.0 mm

10176733

Prisintervall
35,8455 kr - 35,8455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 45.0 mm

10176214

Prisintervall
21,8374 kr - 21,8374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 18.0 mm

10176290

Prisintervall
11,4147 kr - 10,7309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 25.0 mm

10176122

Prisintervall
10,1873 kr - 9,784 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 15.0 mm

10176061

Prisintervall
9,4859 kr - 9,1002 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 40.0 mm

10176184

Prisintervall
11,5901 kr - 11,5901 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 15.0 mm

10176276

Prisintervall
18,2859 kr - 18,2859 kr

Lagernivåer
2226 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm