Meny Sök

Rund remskiva 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

This round belt pulley is made of POM and is suitable for flexible connections between elements and numerous suspending application requiring a motion control by pulling.
Essentra artikelnummer:

10117163

Tillverkarens artikelnummer:

024015000005

1588 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 33,4338 kr
50 - 999 20,5245 kr
1000 + 15,2405 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

334,34 kr

10 x 33,4338 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjuldiameter 50.0 mm
Hjulbredd 15.0 mm
Remmens bredd 7.6 mm
Håldiameter 8.0 mm
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyoximetylen
Standard RoHs
Standard UL
Total diameter 58.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss