Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i runda rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H1 Färg h Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
0,2343 kr - 0,3646 kr 50750 I lager
4.0 mm
Svart
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,3296 kr - 0,5128 kr 21000 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,6207 kr - 0,9655 kr 8400 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,4591 kr - 0,7141 kr 2432 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,2423 kr - 0,3769 kr 19000 I lager
3.0 mm
Svart
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,6809 kr - 1,0593 kr 13750 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,7494 kr - 1,1658 kr 4675 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
1,2848 kr - 1,9986 kr 2590 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,3812 kr - 0,5931 kr 8300 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,4916 kr - 0,7649 kr 9200 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
1,0903 kr - 1,6961 kr 5700 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,2248 kr - 0,3497 kr 87500 I lager
3.5 mm
Svart
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,2486 kr - 0,3868 kr 16000 I lager
5.0 mm
Svart
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,6121 kr - 0,9522 kr 24750 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,6853 kr - 1,0661 kr 11200 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,7959 kr - 1,2382 kr 2400 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
13,06 kr - 14,5111 kr 80 I lager
6.0 mm
Svart
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
1,1945 kr - 1,8581 kr 950 I lager
5.0 mm
Svart
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
11,1811 kr - 17,3928 kr 165 I lager
6.0 mm
Svart
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
11,1683 kr - 17,373 kr 290 I lager
5.0 mm
Svart
20.0 mm
6.0 mm
102.0 mm
3.6 mm
  • av 10
Rund rörinsats 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20573881

Prisintervall
0,3646 kr - 0,2343 kr

Lagernivåer
50750 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 18.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20573928

Prisintervall
0,5128 kr - 0,3296 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 23.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20573973

Prisintervall
0,9655 kr - 0,6207 kr

Lagernivåer
8400 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Rund rörinsats 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20574017

Prisintervall
0,7141 kr - 0,4591 kr

Lagernivåer
2432 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Rund rörinsats 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20573904

Prisintervall
0,3769 kr - 0,2423 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 30.0 mm 4.5 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

20574024

Prisintervall
1,0593 kr - 0,6809 kr

Lagernivåer
13750 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Rund rörinsats 38.0 mm 3.5 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20574079

Prisintervall
1,1658 kr - 0,7494 kr

Lagernivåer
4675 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Rund rörinsats 50.8 mm 3.0 mm 1.2 mm Svart LDPE - PIR

20574192

Prisintervall
1,9986 kr - 1,2848 kr

Lagernivåer
2590 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Rund rörinsats 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20573980

Prisintervall
0,5931 kr - 0,3812 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Rund rörinsats 28.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20574000

Prisintervall
0,7649 kr - 0,4916 kr

Lagernivåer
9200 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Rund rörinsats 45.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20574147

Prisintervall
1,6961 kr - 1,0903 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Rund rörinsats 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20573874

Prisintervall
0,3497 kr - 0,2248 kr

Lagernivåer
87500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20573911

Prisintervall
0,3868 kr - 0,2486 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 21.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20573959

Prisintervall
0,9522 kr - 0,6121 kr

Lagernivåer
24750 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 32.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

20574048

Prisintervall
1,0661 kr - 0,6853 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Rund rörinsats 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20574086

Prisintervall
1,2382 kr - 0,7959 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Prisintervall
14,5111 kr - 13,06 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    133.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Rund rörinsats 50.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

20574178

Prisintervall
1,8581 kr - 1,1945 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Rund rörinsats 105.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20574413

Prisintervall
17,3928 kr - 11,1811 kr

Lagernivåer
165 I lager
Egenskaper
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Rund rörinsats 102.0 mm 6.0 mm 3.6 mm Svart LDPE - PIR

20574406

Prisintervall
17,373 kr - 11,1683 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • D
    102.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm