Meny Sök

Rund rörinsats 150.0 mm Svart LDPE

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Artikelnummer:

20574499

232 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 14,8591 kr
150 + 13,3732 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

445,77 kr

30 x 14,8591 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 150.0 mm
H 34.0 mm
h 6.0 mm
T1 6.5 mm
T2 2.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss