Meny Sök

Sadelbricka 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Svart

Denna sadelbricka är tillverkad av svart nylon och har utformats för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan kan användas för runda rör och håller fast dem i önskat läge, vilket minskar rörelse och vibrationer.
Artikelnummer:

102024059901

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,2112 kr
500 - 999 2,9841 kr
1000 + 2,3148 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

421,12 kr

100 x 4,2112 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Brickform Rund bågformig
Typ av bricka Sadelbricka
Tjocklek 1.0 mm
Innerdiameter 8.2 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) M8
Håldjup 3.0 mm
Kompatibla rördiametrar 21.0 - 23.0 mm
Total höjd 9.0 mm
Höjd 9.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss