Meny Sök

Sadelbricka 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Svart

Denna sadelbricka är tillverkad av svart nylon och har utformats för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan kan användas för runda rör och håller fast dem i önskat läge, vilket minskar rörelse och vibrationer.
Artikelnummer:

102033059901

400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,0977 kr
500 - 999 5,4383 kr
1000 + 4,3785 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

709,77 kr

100 x 7,0977 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Brickform Rund bågformig
Typ av bricka Sadelbricka
Tjocklek 1.0 mm
Innerdiameter 10.4 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) M10
Håldjup 3.4 mm
Kompatibla rördiametrar 30.0 - 34.0 mm
Total höjd 12.0 mm
Höjd 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss