Meny Sök

Sadelbricka 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Svart

Denna sadelbricka är tillverkad av svart nylon och har utformats för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan kan användas för runda rör och håller fast dem i önskat läge, vilket minskar rörelse och vibrationer.
Artikelnummer:

102056059901

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 16,5242 kr
250 - 999 11,6018 kr
1000 + 9,3707 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

826,21 kr

50 x 16,5242 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Brickform Rund bågformig
Typ av bricka Sadelbricka
Tjocklek 1.0 mm
Innerdiameter 16.5 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) M16
Håldjup 5.0 mm
Kompatibla rördiametrar 50.0 - 60.0 mm
Total höjd 12.0 mm
Höjd 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss