Meny Sök

Säkringsskydd - Snabbmonterade, flexibla och genomskinliga

I lager

Våra snabbmonterade säkringar utgör en enkel lösning för den nödvändiga isoleringen av kretsskyddskomponenter. Den mjuka PVC-konstruktionen ger flexibilitet när säkringshållare inte kan monteras.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Invändigt djup Inre bredd Kompatibel längd, säkring Kompatibel diameter, säkring Inre höjd Total höjd Köp
7,5377 kr - 7,5377 kr 840 I lager
7.1 mm
30.0 mm
9.9 mm
12.7 mm
9,4451 kr - 9,4451 kr 22000 I lager
8.1 mm
36.1 mm
31.8 mm
5.2 mm
9.9 mm
12.7 mm
6,5373 kr - 6,5373 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1 mm
20.1 mm
9.9 mm
12.7 mm
7,9515 kr - 7,9515 kr 494 I lager
8.1 mm
32.0 mm
14.7 mm
15.9 mm
Säkringskåpa 30.0 mm (W) PVC Transparent blå

10411520

Prisintervall
7,5377 kr - 7,5377 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Invändigt djup
    7.1 mm
  • Inre höjd
    9.9 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
Säkringskåpa 36.1 mm (W) PVC Transparent blå

10411544

Prisintervall
9,4451 kr - 9,4451 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Kompatibel diameter, säkring
    5.2 mm
  • Kompatibel längd, säkring
    31.8 mm
  • Invändigt djup
    8.1 mm
Säkringskåpa 20.1 mm (W) PVC Transparent blå

10411513

Prisintervall
6,5373 kr - 6,5373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Invändigt djup
    6.1 mm
  • Inre höjd
    9.9 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
Säkringskåpa 32.0 mm (W) PVC Transparent blå

10411537

Prisintervall
7,9515 kr - 7,9515 kr

Lagernivåer
494 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Invändigt djup
    8.1 mm
  • Inre höjd
    14.7 mm
  • Total höjd
    15.9 mm