Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,9681 kr - 19,9681 kr | 455 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9543 kr - 33,7392 kr | 45 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,7997 kr - 38,7997 kr | 376 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 38,3539 kr - 38,3539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,2765 kr - 31,2765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 89,9768 kr - 126,9678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 167,8862 kr - 167,8862 kr | 48 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 11,9694 kr - 28,9328 kr | 1031 I lager |
M6
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,7132 kr - 49,738 kr | 2880 I lager |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 36,5792 kr - 86,7851 kr | 62 I lager |
M8
|
|
2
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 206,9744 kr - 260,3688 kr | 5 I lager |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 10,7063 kr | 321 I lager |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,7495 kr - 13,7981 kr | 401 I lager |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 110,1825 kr - 110,1825 kr | 4 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 11,9761 kr - 23,1408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,8159 kr - 43,7975 kr | 198 I lager |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,1999 kr - 78,1038 kr | 116 I lager |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 84,5831 kr - 156,6668 kr | 32 I lager |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 6,1744 kr - 9,7882 kr | 70 I lager |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,37 kr - 13,15 kr | 4913 I lager |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta