Meny Sök

O-ring kit - Metrisk

I lager

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Omfattar både metriska och imperialist måttsystem storlekar.
  • Finns för hydraulik- och tryckluftstillämpningar.
  • Satserna är förpackade för att skydda förseglingarna från skador under förvaring och transport.
Material: FPM 75, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W ID Material Typ Köp
0,5222 kr - 0,6154 kr 94 I lager
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
0,5222 kr - 0,6154 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
0,4171 kr - 0,4926 kr 100 I lager
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
0,5222 kr - 0,6154 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
14.6 mm
NBR
2
0,5492 kr - 0,703 kr 599 I lager
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
0,4171 kr - 0,4926 kr 70 I lager
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
1,5681 kr - 1,8492 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
0,4171 kr - 0,4926 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
19.6 mm
NBR
2
0,5222 kr - 0,6154 kr 400 I lager
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
2,7576 kr - 4,1508 kr 9 I lager
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
1,3343 kr - 1,3343 kr 17603 I lager
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
100 I lager
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
7,027 kr - 7,027 kr 98 I lager
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
1,864 kr - 1,864 kr 943 I lager
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
  • av 3
O-ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10358429

Prisintervall
0,6154 kr - 0,5222 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10358412

Prisintervall
0,6154 kr - 0,5222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10358405

Prisintervall
0,4926 kr - 0,4171 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10358504


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10358474


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10358481

Prisintervall
0,6154 kr - 0,5222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10358382

Prisintervall
0,703 kr - 0,5492 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10358443

Prisintervall
0,4926 kr - 0,4171 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 39.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10358511

Prisintervall
1,8492 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10358450

Prisintervall
0,4926 kr - 0,4171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 19.6 mm 3.0 mm NBR Svart

10358498


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 14.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10358436

Prisintervall
0,6154 kr - 0,5222 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10358399


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 9.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10358467

Prisintervall
4,1508 kr - 2,7576 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm FPM Svart

10405970


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm FPM Svart

10405956

Prisintervall
1,3343 kr - 1,3343 kr

Lagernivåer
17603 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 6.6 mm 2.4 mm FPM Svart

10406014


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 14.6 mm 2.4 mm FPM Svart

10406052


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 31.5 mm 3.0 mm FPM Svart

10406090

Prisintervall
7,027 kr - 7,027 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 12.1 mm 1.6 mm FPM Svart

10405987

Prisintervall
1,864 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
943 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart