Meny Sök

Sexkantiga muttrar av standardtyp - Metall

I lager

Sexkantsmuttrar av standardtyp är en av de vanligaste muttrarna som finns och används med förankring, bultar, skruvar, pinnbultar, gängade stavar och på alla sorters fästelement som har maskinskruvsgängor.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Köp
1,3198 kr - 1,79 kr 3070 I lager
M8
13.0 mm
0,3239 kr - 0,3239 kr 5900 I lager
M5
8.0 mm
0,315 kr - 0,315 kr 56470 I lager
M4
7.0 mm
0,2588 kr - 0,2588 kr 1977 I lager
M3
5.5 mm
0,7037 kr - 1,0784 kr 12508 I lager
M6
10.0 mm
Sexkantsmutter M8 13.0 mm Mjukt stål

10180150

Prisintervall
1,79 kr - 1,3198 kr

Lagernivåer
3070 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Mutterform
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål
Sexkantsmutter M5 8.0 mm Mjukt stål

10180136

Prisintervall
0,3239 kr - 0,3239 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Mutterform
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål
Sexkantsmutter M4 7.0 mm Mjukt stål

10180129

Prisintervall
0,315 kr - 0,315 kr

Lagernivåer
56470 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Mutterform
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål
Sexkantsmutter M3 5.5 mm Mjukt stål

10180112

Prisintervall
0,2588 kr - 0,2588 kr

Lagernivåer
1977 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Total höjd
    2.4 mm
  • Mutterform
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål
Sexkantsmutter M6 10.0 mm Mjukt stål

10180143

Prisintervall
1,0784 kr - 0,7037 kr

Lagernivåer
12508 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Mutterform
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål