Skruvar med torx-huvud och fläns är perfekta fästelement för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. Installeras med torx-verktyg.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0799 kr - 1,0799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0656 kr - 1,0656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6856 kr - 0,6856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,2841 kr - 2,3111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,3942 kr - 1,3942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,8695 kr - 6,5587 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,0412 kr - 1,0412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7295 kr - 0,7295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5318 kr - 0,5318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5862 kr - 0,5862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9925 kr - 0,9925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1505 kr - 1,1505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,6746 kr - 1,6746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,9314 kr - 9,1937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,7426 kr - 0,7426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5458 kr - 0,5458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6101 kr - 0,6101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,9925 kr - 0,9925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2282 kr - 1,2282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,8952 kr - 1,8952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.