Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.
Denna serie sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.
Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0178
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h1 max | Material | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,2624 kr - 92,7114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 44,0907 kr - 67,8318 kr | 196 I lager |
4.7
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 44,6246 kr - 68,6534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.2
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 45,3112 kr - 69,7096 kr | 57 I lager |
10.8
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 60,2624 kr - 92,7114 kr | 234 I lager |
2.4
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 44,0907 kr - 67,8318 kr | 2 I lager |
3.2
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 39,7426 kr - 61,1426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.4
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 54,3888 kr - 83,6749 kr | 38 I lager |
10.8
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 54,3888 kr - 83,6749 kr | 84 I lager |
14.8
|
316 Rostfritt stål
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 55,0753 kr - 84,7312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.8
|
316 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 55,0753 kr - 84,7312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.4
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 49,9644 kr - 76,8683 kr | 38 I lager |
1.6
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
| 60,2624 kr - 92,7114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
| 49,9644 kr - 76,8683 kr | 92 I lager |
2.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 55,2278 kr - 84,9659 kr | 174 I lager |
5.2
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 52,6343 kr - 80,9757 kr | 90 I lager |
3.2
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 45,3112 kr - 69,7096 kr | 106 I lager |
8.4
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 45,3112 kr - 69,7096 kr | 53 I lager |
14.8
|
303 Rostfritt stål
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 54,3888 kr - 83,6749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.8
|
316 Rostfritt stål
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 55,2278 kr - 84,9659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.2
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta