Sfäriska brickor är en idealisk lösning för att hålla fast lätta konstruktioner. De kan även användas som glidbricka på rotationscentra. Plastmaterialet som används för att tillverka dessa brickor kan steriliseras, vilket gör dem till en idealisk lösning för vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
Inga specialverktyg krävs för montering eller demontering av brickorna. De är snabba och enkla att applicera.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Ytterdiameter | Total höjd | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2161 kr - 1,6661 kr | 5814 I lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,8081 kr - 2,3267 kr | 427 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 1,5459 kr - 1,982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,1626 kr - 1,5942 kr | 4006 I lager |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,4882 kr - 1,9246 kr | 180 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,963 kr - 2,5135 kr | 10536 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 1,6478 kr - 2,14 kr | 43178 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,5459 kr - 1,982 kr | 6990 I lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,1768 kr - 1,6086 kr | 1990 I lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta