Meny Sök

Shaft Collar One Piece Semi-Split

I produktion

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kraghöjd Skruvstorlek Håldiameter Ytterdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
10210338 Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
10210260 Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Skaftkrage 16.0 mm 36.0 mm M5 Halvdelad

10210291


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    13.0 mm
Skaftkrage 25.0 mm 48.0 mm M5 Halvdelad

10210338


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
Skaftkrage 35.0 mm 60.0 mm M6 Halvdelad

10210376


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    35.0 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
Skaftkrage 10.0 mm 26.0 mm M4 Halvdelad

10210253


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    11.0 mm
Skaftkrage 6.0 mm 20.0 mm M3 Halvdelad

10210239


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    9.0 mm
Skaftkrage 8.0 mm 22.0 mm M3 Halvdelad

10210246


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    9.0 mm
Skaftkrage 28.0 mm 55.0 mm M6 Halvdelad

10210345


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    28.0 mm
  • Ytterdiameter
    55.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
Skaftkrage 40.0 mm 65.0 mm M6 Halvdelad

10210383


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Ytterdiameter
    65.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
Skaftkrage 12.0 mm 30.0 mm M4 Halvdelad

10210260


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    11.0 mm
Skaftkrage 18.0 mm 42.0 mm M5 Halvdelad

10210307


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
Skaftkrage 30.0 mm 55.0 mm M6 Halvdelad

10210352


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Ytterdiameter
    55.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
Skaftkrage 32.0 mm 60.0 mm M6 Halvdelad

10210369


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
Skaftkrage 14.0 mm 32.0 mm M4 Halvdelad

10210277


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    14.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    11.0 mm
Skaftkrage 20.0 mm 42.0 mm M5 Halvdelad

10210314


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
Skaftkrage 15.0 mm 36.0 mm M5 Halvdelad

10210284


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    13.0 mm
Skaftkrage 22.0 mm 48.0 mm M5 Halvdelad

10210321


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    Halvdelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm