Meny Sök

N/A M18 35.0 mm Gul

Silicone coated Grub Screws can be securely fixed into place. Easy to apply and remove with the use of an Allen key. Ideal for use in masking applications.
Artikelnummer:

1610801

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 13,4626 kr
200 - 499 11,7282 kr
500 + 10,3904 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 346,26 kr

100 x 13,4626 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla gängstorlekar (alla) M18
Maxtemperatur 250 °C
Färg Gul
Material Silikon
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss