Meny Sök

Självfixerande distans

I lager

De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.

Serienummer: SR2765

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Kroppens diameter Innerdiameter Paneltjocklek, A-intervall Längd på distans Köp
1,5631 kr - 1,7369 kr 26679 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
1,1999 kr - 1,3333 kr 15808 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 5000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr 14996 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 186 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr 8000 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,6606 kr - 0,6606 kr 12500 I lager
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
1,2703 kr - 1,4114 kr 5819 I lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,6606 kr - 0,6606 kr 11400 I lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,6606 kr - 0,6606 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
1,8384 kr - 1,8384 kr 12994 I lager
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
3,5352 kr - 3,9281 kr 4435 I lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
1,9912 kr - 2,2125 kr 11878 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
1,592 kr - 1,7689 kr 17500 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
3,6712 kr - 4,079 kr 10290 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
2,0897 kr - 2,3218 kr 27085 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
1,7288 kr - 1,9208 kr 8890 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
2,9709 kr - 3,301 kr 15148 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
1,984 kr - 2,2044 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
1,5799 kr - 1,5799 kr 12189 I lager
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
  • av 6
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Prisintervall
1,7369 kr - 1,5631 kr

Lagernivåer
26679 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027967

Prisintervall
1,3333 kr - 1,1999 kr

Lagernivåer
15808 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
14996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027851

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Prisintervall
0,6606 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Prisintervall
1,4114 kr - 1,2703 kr

Lagernivåer
5819 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Prisintervall
0,6606 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
11400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Prisintervall
0,6606 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
12994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028612

Prisintervall
3,9281 kr - 3,5352 kr

Lagernivåer
4435 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028650

Prisintervall
2,2125 kr - 1,9912 kr

Lagernivåer
11878 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028698

Prisintervall
1,7689 kr - 1,592 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028735

Prisintervall
4,079 kr - 3,6712 kr

Lagernivåer
10290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10028766

Prisintervall
2,3218 kr - 2,0897 kr

Lagernivåer
27085 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Prisintervall
1,9208 kr - 1,7288 kr

Lagernivåer
8890 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028674

Prisintervall
3,301 kr - 2,9709 kr

Lagernivåer
15148 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Prisintervall
2,2044 kr - 1,984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
12189 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm