Meny Sök

Självgängande monteringsskruvar

I lager

Konformade skruvar används i första hand för enkel montering och demontering av paneler. Bland idealiska användningsområden märks trämöbler och montage i platta paket. De har sexkantsspår, kompatibelt med sexkantsnyckel M3 eller M4.

Skruvens gänga är djupt skuren och säkerställer noggranna fogar som sitter tätt ihop. I sortimentet finns gängstorlekarna M5 och M7.

  • Material: stål
  • Ytbehandling: zinkplätering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Kompatibel storlek, sexkantsnyckel Köp
0,537 kr - 1,2271 kr 28980 I lager
M5
50.0 mm
3.0 mm
0,8254 kr - 1,7335 kr 14700 I lager
M7
40.0 mm
4.0 mm
0,4719 kr - 1,0904 kr 14780 I lager
M5
40.0 mm
3.0 mm
1,2367 kr - 2,6903 kr 27331 I lager
M7
70.0 mm
4.0 mm
0,8905 kr - 1,836 kr 24822 I lager
M7
50.0 mm
4.0 mm
Monteringsskruv M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) Stål

10378533

Prisintervall
1,2271 kr - 0,537 kr

Lagernivåer
28980 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.2 mm
  • Skaftdiameter
    3.3 mm
  • Gängans diameter
    7.2 mm
  • Gängstorlek
    M5
Monteringsskruv M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Stål

10378540

Prisintervall
1,7335 kr - 0,8254 kr

Lagernivåer
14700 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Skaftdiameter
    4.6 mm
  • Gängans diameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M7
Monteringsskruv M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Stål

10378526

Prisintervall
1,0904 kr - 0,4719 kr

Lagernivåer
14780 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.2 mm
  • Skaftdiameter
    3.3 mm
  • Gängans diameter
    7.2 mm
  • Gängstorlek
    M5
Monteringsskruv M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Stål

10378564

Prisintervall
2,6903 kr - 1,2367 kr

Lagernivåer
27331 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Skaftdiameter
    4.6 mm
  • Gängans diameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M7
Monteringsskruv M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) Stål

10378557

Prisintervall
1,836 kr - 0,8905 kr

Lagernivåer
24822 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Skaftdiameter
    4.6 mm
  • Gängans diameter
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M7