Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2944 kr - 1,8122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,3674 kr - 3,3144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,9352 kr - 1,3093 kr | 5000 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 3,5671 kr - 4,994 kr | 3136 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 1,0054 kr - 1,4077 kr | 2000 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 4,429 kr - 6,2006 kr | 40 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,191 kr - 1,6674 kr | 29400 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 3,4025 kr - 3,4025 kr | 2666 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8442 kr - 0,8442 kr | 850 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,271 kr - 14,271 kr | 490 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 151,4383 kr - 167,5394 kr | 35 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2821 kr - 1,2821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8049 kr - 2,5269 kr | 1014 I lager |
|
Grå
|
Polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,8379 kr - 1,173 kr | 15004 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 149,7573 kr - 200,5443 kr | 15 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 4,7665 kr - 6,6732 kr | 4596 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 232,913 kr - 312,0005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8379 kr - 1,173 kr | 49400 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 96,5004 kr - 126,7973 kr | 3 I lager |
Välvd
|
Vit
|
Polyuretan
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,8479 kr - 6,7871 kr | 6930 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta