Meny Sök

Buntbandshållare Vidhäftande 3.2 mm PA Naturfärgad

Självhäftande buntbandshållare, verktyg behövs inte. Rekommenderas för lätta ledningsknippen. Det har ett centrerat skruvhål om extra stöd behövs.
Artikelnummer:

460329

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,5199 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

151,99 kr

100 x 1,5199 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Kompatibla bredder på buntband 2.4 - 3.2 mm
Total höjd 3.2 mm
Totallängd 12.5 mm
Total bredd 12.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss