Vårt utbud av självhäftande buntbandshållare erbjuder flera olika monteringsalternativ. Levereras självhäftande och kan även skruvas fast. Finns för fast, fyrvägs kabelinstallation eller med vridbar bas. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Serienummer: SR1718
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4113 kr - 2,4113 kr | 3300 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,8643 kr - 1,8643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 700 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 4,3079 kr - 4,3079 kr | 20194 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 1,8538 kr - 2,1833 kr | 15846 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,8847 kr - 2,8847 kr | 3707 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,6301 kr - 1,6618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 8700 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 2,2194 kr - 2,753 kr | 31873 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,9971 kr - 2,347 kr | 29868 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 11,5054 kr - 11,5054 kr | 1153 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,0785 kr - 2,7748 kr | 788 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 20,6387 kr - 20,6387 kr | 862 I lager |
2 in
50.8 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 3,193 kr - 3,6117 kr | 42678 I lager |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 7,1013 kr - 7,1013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 1,6125 kr - 1,6125 kr | 4327 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 10277072 | 2,722 kr - 2,722 kr | 39300 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 2,6479 kr - 2,6479 kr | 30 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,2446 kr - 3,0694 kr | 10363 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,4161 kr - 1,4161 kr | 994 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta