Meny Sök

Buntbandshållare Skruv 8 0.190 in PA Naturfärgad

Screw mount cable tie holder recommended for light weight wire bundles. It has a centred screw hole if additional support is needed.
Artikelnummer:

FTH-7-01-M

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6761 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 676,10 kr

1000 x 1,6761 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod M3/#6 skruv
Total höjd 7.1 mm
Totallängd 25.4 mm
Total bredd 25.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss