Meny Sök

Buntbandshållare Vidhäftande 8. 6 0.300 in PA Naturfärgad

Självhäftande buntbandshållare, verktyg behövs inte. Rekommenderas för lätta ledningsknippen. Det har ett centrerat skruvhål om extra stöd behövs.
Artikelnummer:

FTH-8A-RT-M

4788 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,6937 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 693,70 kr

1000 x 6,6937 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Håldiameter A 3.8 mm
Total höjd 7.6 mm
Totallängd 38.1 mm
Total bredd 38.1 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss