Självhäftande flänsskydd med full yta har en peel-and-stick-design för enkel applicering. De fäster säkert och lämnar inga rester. Uppfyller kraven i ANSI B1 och ASME B16.47. De är klassade till 150 lb.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1373
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,1781 kr - 21,374 kr | 45 I lager |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 17,9004 kr - 37,5909 kr | 30 I lager |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 15,9772 kr - 33,5522 kr | 125 I lager |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 236,996 kr - 426,5537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 207,4085 kr - 372,9685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 382,4187 kr - 652,4152 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 608,9112 kr - 608,9112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 53,1294 kr - 82,6459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 9,0537 kr - 19,0129 kr | 45 I lager |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 52,2219 kr - 109,6661 kr | 50 I lager |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 24,7055 kr - 51,8817 kr | 50 I lager |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 567,4887 kr - 967,9928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 8,9206 kr - 18,7333 kr | 40 I lager |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 62,5952 kr - 97,3702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 15,0896 kr - 31,6882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 17,5256 kr - 25,6592 kr | 50 I lager |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 72,4894 kr - 152,2278 kr | 25 I lager |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 97,4909 kr - 204,7309 kr | 110 I lager |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 8,462 kr - 17,7702 kr | 110 I lager |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 246,612 kr - 443,9615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta