Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 6.4 mm PVC Grå

Denna J-klämma monteras snabbt och lätt tack vare den självhäftande basen. Tillverkad av grå UL94 V-0-klassad PVC. Bas med häftämne av akryl.
Artikelnummer:

KKJ-4-RT

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 8,1905 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 095,25 kr

500 x 8,1905 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Adhesive Material Akryl
Färg Grå
Material PVC
Monteringsmetod Magnetisk
Basens längd 38.1 mm
Basbredd 23.0 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 6.4 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 6.4 mm
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Total höjd 10.3 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss